??
Seleção de modelos em CAD
K1491.062
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1491.062
BESTKIPP
Order number
K1491.062
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
white
D
Diameter
6.1
D1
Diameter
13.1 mm
S
height
1.0 mm
PASSSS
Suitable for
M6
PASSHM
Suitable
M6
GEW
Approx. weight
0.0005 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490479
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions